Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Provozní otáčky

Těsnění mohou omezovat přípustné provozní otáčky. Jsou vhodná pro obvodové rychlosti do 8 m/s. Odpovídající otáčky jsou uvedeny v tabulce 1. Mezní otáčky ložisek jsou uvedeny v příslušných informacích o výrobku.
SKF logo