Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Provozní teplota

Přípustná provozní teplota je omezena zejména těsněními (tabulka 1) a mazivem. Mezní teploty ložisek a maziv SKF jsou uvedeny v příslušných informacích o výrobcích.

Materiál ložiskového tělesa nemá žádné další mezní teploty, s výjimkou aplikací s velmi nízkými teplotami, kde může hrát roli rázová pevnost.
Nátěr ložiskového tělesa je odolný až do teploty povrchu 80 °C (175 °F), nebo do teploty okolního prostředí 100 °C (210 °F).
Pokud lze očekávat teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo