Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení ložiskových těles

Příklady a použitelné možnosti pro ložisková tělesa FNL jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklady

FNL 505 A
kdeFNL =
505 =
A =

Použitelné možnosti

Řada
FNLPřírubové ložiskové těleso


Označení velikosti
5(00)Ložiskové těleso pro ložiska na upínacím pouzdru,
průměrová řada 2
..(00)

Kód velikosti ložiska, (00) x 5 = průměr díry ložiska [mm]


Zadní přídavná označení1)
ALožiskové těleso pro konec hřídele s koncovým víkem
BTěleso pro průchozí hřídel
PLožiskové těleso s obrobeným zápichem pro středící kroužek
VLožiskové těleso s otvorem ve víku pro odtok plastického maziva
  1. 1)V případě použití více zadních přídavných označení je jejich pořadí stejné jako je zde.
SKF logo