Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení axiálních vodicích kroužků

Příklady a použitelné možnosti axiálních vodicích kroužků pro tělesa FNL jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklady

FRB 5/52
kdeFRB =
5/52 =

Použitelné možnosti

Test Designation 1
Řada
FRB
Axiální vodicí kroužek pro ložisková tělesa SKF

Test Designation 2
Označení velikosti
...Šířka a vnější průměr axiálního vodicího kroužku [mm]
SKF logo