Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení rozpěrných kroužků

Příklady a použitelné možnosti rozpěrných kroužků pro ložisková tělesa FNL jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklady

ZW 42 x 52
kdeZW =
42 x 52 =

Použitelné možnosti

Test Designation 1
Řada
ZW
Rozpěrné kroužky pro ložisková tělesa SKF

Test Designation 2
Označení velikosti
...Vnitřní a vnější průměr rozpěrného kroužku [mm]
SKF logo