Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Varianty ložiskových těles

Kromě standardního provedení ložiskových těles FNL jsou rovněž k dispozici různé varianty. Patří mezi ně například tělesa se středicími zápichy a otvory pro odchod plastického maziva

Středicí zápichy

Přírubová ložisková tělesa mohou být dodána s obrobeným zápichem, který lze použít pro vystředění tělesa na nákružku. V takovém případě na upevňovací šrouby nepůsobí smykové síly. Nákružek může být vyroben obrobením stěny nebo upevněním vodicího kroužku ke stěně. 

Tělesa FNL s obrobeným zápichem jsou k dispozici na vyžádání a mají zadní přídavné označení P, např. FNL 511 BP. Rozměry zápichu a nákružku nebo vodicího kroužku jsou uvedeny v tabulce 1.

Otvor pro odtok plastického maziva

Přírubová ložisková tělesa FNL mohou být dodána s otvorem pro odtok plastického maziva ve víku (obr. 1). Tato varianta tělesa může být dodána na vyžádání a nese zadní přídavné označení V, např. FNL 511 AV.
SKF logo