Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Informace pro objednání

Ložisková tělesa FNL jsou dodávána se standardními těsněními. Následující položky je třeba objednat samostatně:
  • těleso
  • axiální vodicí kroužky nebo rozpěrný kroužek
  • ložisko
  • upínací pouzdro

Příklad objednání

Jsou požadována dvě přírubová ložisková tělesa FNL pro dvě soudečková ložiska 22212 EK na upínacích pouzdrech H 312. V jednom tělese bude umístěno axiálně volné ložisko na konci hřídele. V druhém tělese bude umístěno axiálně vodicí ložisko a průchozí hřídel.
Objednat je třeba následující položky (kromě ložisek a upínacích pouzder):
  • 1 ložiskové těleso FNL 512 A
  • 1 ložiskové těleso FNL 512 B
  • 1 rozpěrný kroužek ZW 90 x 110
SKF logo