Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vlastnosti a výhody

Přírubová ložisková tělesa FDL mají následující vlastnosti a přednosti:

Jednoduchá montáž

Na přírubě tělesa se nacházejí předlité značky, které označují střed díry a zjednodušují tak montáž a přesné ustavení. Důlky označují polohu zajišťovacích kolíků (obr. 1).

Systém přívodu plastického maziva

Integrovaná příruba vede plastické mazivo z maznice do ložiska (obr. 2).

Těsnění s nízkým třením

Dvoubřité těsnění s nízkým třením na obou stranách tělesa udržuje plastické mazivo uvnitř a nečistoty venku (obr. 3). Tato těsnění umožňují dvojnásobné otáčky oproti tradičním plstěným těsněním.

Vrtané otvory pro domazávání

Tělesa FNL mají dva předvrtané otvory pro domazávání. Jeden se nachází ve středu a umožňuje domazávání přes mazací prvek v ložisku. Druhý je odsazený a umožňuje domazávání ze strany.
SKF logo