Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Materiál tělesa

Přírubová ložisková tělesa FNL jsou vyrobena ze šedé litiny. 

Nátěr, ochrana proti korozi

Přírubová ložisková tělesa FNL jsou natřena černou (RAL 9005) alkydovou/akrylátovou barvou na vodné bázi. Barva ochraňuje těleso v souladu s normou ISO 12944-2, třída korozivity C2 (tj. okolní ovzduší s nízkou úrovní znečištění, vnitřní ovzduší s možností kondenzace). Nátěr je odolný proti většině mazacích nebo motorových olejů, řezných kapalin nebo slabě alkalických oplachovacích přípravků. Ložisková tělesa je možné opakovaně natírat většinou jednosložkových nebo dvousložkových nátěrů na vodné nebo rozpouštědlové bázi.
Nenatřené plochy jsou chráněny bezrozpouštědlovým protikorozním přípravkem.
SKF logo