Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Standardní provedení ložiskového tělesa

Přírubová ložisková tělesa FNL jsou nedělená tělesa vyráběná ve dvou provedeních v závislosti na velikosti. Menší tělesa až do a včetně velikosti 13 mají trojúhelníkovou přírubu (obr. 1), větší velikosti mají čtvercovou přírubu (obr. 2).
Ložisková tělesa FNL jsou dodávána s víkem pro konce hřídele (obr. 3) nebo pro průchozí hřídele (obr. 4). Ložisková tělesa s víkem pro konce hřídele mají zadní přídavné označení A, ložisková tělesa s víkem pro průchozí hřídele mají zadní přídavné označení B.
SKF logo