Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Bezdemontážní diagnostika

Ložisková tělesa SBFN (obr. 1), SBPN (obr. 2) a SDM (obr. 3) jsou vybavena závitovými otvory (M8) pro připevnění snímačů bezdemontážní diagnostiky.
Tělesa s palcovými závity, zadní přídavné označení N9, mají otvory pro připojení snímačů bezdemontážní diagnostiky se závity 5/16-18 UNC.
SKF logo