Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Doporučení pro upevňovací šrouby

V typických aplikacích mohou být použity šrouby s šestihrannou hlavou třídy 8.8 podle ISO 4014:2011 společně s podložkami.
Pro tělesa SBPN jsou vhodné upevňovací šrouby M 24 nebo 1 UNC s doporučeným utahovacím momentem 665 Nm. Doporučení pro tělesa SDM jsou uvedena v tabulce 1.
SKF logo