Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Axiálně vodicí a axiálně volné polohy ložisek

Ložisková tělesa pro papírenské stroje jsou k dispozici pro axiálně vodicí i axiálně volné polohy ložisek:
  • Tělesa se zadním přídavným označením F jsou určena pro soudečková ložiska v axiálně vodicí poloze na straně pohonu.
  • Tělesa se zadním přídavným označením RA jsou určena pro toroidní ložiska CARB v axiálně volné poloze na přední straně.
SKF doporučuje použít soudečkové ložisko na straně pohonu a toroidní ložisko CARB na přední straně (→ Naklápěcí ložiskový systém SKF). K dispozici jsou však i jiné kombinace těles a ložisek (tabulka 1).
Rozsah, ve kterém může toroidní ložisko CARB vyrovnávat axiální posunutí bez kolize s těsněním, lze vypočítat. Potřebujete-li pomoc, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo