Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Označení

Označení ložiskových těles SKF a souvisejících součástí dodržují systém, který se skládá ze základního označení a z/nebo bez jednoho nebo vice předních přídavných označení a/nebo zadních přídavných označení.
Příklady a použitelné možnosti pro ložisková tělesa SKF pro papírenské stroje1) jsou uvedeny níže.

ASBPN 3136 RA/P45
A =
SBPN =
3136 =
RA/P45 =

Přední přídavné označení
AKrátká, široká základna (pouze řada SBPN)

Řada
SBFNNedělené těleso pro plstěné válce
SBPNNedělené těleso pro sušicí válce
SDMTěleso pro válce Yankee (dělené)

Označení velikosti
22(00)Tělesa pro ložiska rozměrové řady 22
23(00)Tělesa pro ložiska rozměrové řady 23
30(00)Tělesa pro ložiska rozměrové řady 30
31(00)Tělesa pro ložiska rozměrové řady 31
..(00)Kód velikosti ložiska, x 5 = průměr
díry ložiska [mm]
../..Průměr díry ložiska [mm], např. ../530

Zadní přídavná označení2)
Těleso pro uspořádání s metrickými závity (závitová připojení hřídele, přívodu oleje a snímačů)
(pouze řada SBFN a SBPN)
Těleso pro uspořádání s metrickými závity (závitová připojení hřídele, přívodu oleje a snímačů) a průchozí hřídel
(pouze řada SDM)
ATěleso pro konec hřídele, s koncovým víkem
(pouze řada SBFN a SBPN)
BTěleso pro průchozí hřídel
(pouze řada SBFN a SBPN)
B..Těleso pro průchozí hřídel s upraveným vnějším víkem pro připojení parní skříně (B1 až B99)
(pouze řada SBPN a SDM)
FTěleso pro ložisko v axiálně vodicí poloze (strana pohonu)
RATěleso pro toroidní ložisko CARB (přední strana)
N9Těleso pro uspořádání s palcovými závity (závitová připojení hřídele, přívodu oleje a snímačů)
/P..Varianta nátěru podle specifikace zákazníka
(P01 až P999)
  1. 1)Systém označení ložiskových těles řady SNL ... TURP je uveden v části věnované velkým tělesům SNL.
  2. 2)V případě použití více zadních přídavných označení je jejich pořadí stejné jako zde.
SKF logo