Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Varianty ložiskových těles

Kromě standardních provedení ložiskových těles pro papírenské stroje jsou rovněž k dispozici různé varianty. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Tělesa pro připojení s palcovými závity

Tělesa SBFN, SBPN a SDM lze dodat s palcovými připojovacími závity. Závity odpovídají modifikované americké normě NS a všechny šrouby mají závity UNC. Přívody a vývody oleje mají závity NPTF a otvory pro snímače bezdemontážní diagnostiky mají závity UNC 5/16-18.
Tato varianta tělesa má zadní přídavné označení N9, např. SBPN 3140 RAN9.

Tělesa se speciálním nátěrem

Tělesa SBFN, SBPN a SDM mohou být dodána s nátěrem podle specifikace zákazníka. Tato tělesa nesou zadní přídavné označení P následované číslem, např. SBFN 3136 RA/P45.

Tělesa pro připojení přívodu páry

Tělesa SBPN a SDM mohou být dodána s upraveným víkem umožňujícím připojení přívodu páry k průchozímu hřídeli (obr. 1). K dispozici jsou různá provedení vík podle typu parní přípojky.
Tato varianta tělesa nese zadní přídavné označení B následované číslem (od 1 do 99) udávajícím provedení víka, např. SDM 30/670 B2RA.

Tělesa pro mokrý oddíl

Tělesa SBFN pro mokrý oddíl jsou k dispozici na vyžádání. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Tělesa pro lanové kladky

Pro aplikace s lanovými kladkami lze dodat tělesa SBPN pro sušicí válce s jednou stranou obrobenou pro osazení lanovnice. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Tělesa pro upevnění čtyřmi šrouby

Tělesa SBFN lze dodat se čtyřmi předlitými otvory pro upevňovací šrouby v dolní části. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo