Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Ložisková tělesa pro papírenské stroje, řady SBFN, SBPN a SDM

Rostoucí požadavky na výstupy papírenských strojů mají za následek velmi náročné provozní podmínky pro tělesa, ložiska a těsnění. Obvyklé jsou velmi vysoké teploty a velké riziko vniknutí vody. SKF dodává ložisková tělesa pro plstěné sušicí válce a válce Yankee (používané pro výrobu hygienického papíru a lepenky).
Typy ložisek
  • Soudečková ložiska
  • Toroidní ložiska CARB

Rozměrové řady ložisek
  • 22, 23, 31 (řada SBFN)
  • 31 (řada SBPN)
  • 30, 31 (řada SDM)

Rozsah průměru hřídele
  • 60 až 180 mm (řada SBFN)
  • 180 až 320 mm (řada SBPN)
  • 340 až 670 mm (řada SDM)

Typické kombinace hřídele a ložisek
  • Osazený hřídel s ložiskem na kuželové úložné ploše

Těsnění
  • Labyrintové (řada SBFN a SBPN)
  • Štěrbinové těsnění s olejovým odstřikovacím kroužkem (řada SDM)

Mazání
  • Mazací systémy s oběhem oleje

Materiál
  • Šedá litina

Montáž
  • Upevnění dvěma šrouby (řada SBFN)
  • Upevnění čtyřmi šrouby (řada SBPN a SDM)

Soulad s normami
  • Nestandardizováno

Nahrazuje
  • Řada SBF, SBP
SKF logo