Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Vlastnosti a výhody

Ložisková tělesa SKF pro papírenské stroje mají následující vlastnosti a výhody:

Optimalizovaná provedení

Provedení ložiskových těles byla vyvinuta ve spolupráci s předními výrobci OEM a optimalizována s ohledem na náročné provozní podmínky v papírenských strojích.

Účinná a bezúdržbová těsnění

Tělesa SBFN a SBPN mají oproti svým předchůdcům modernizovaná labyrintová těsnění, která zajišťují zvýšenou ochranu proti kapalným nečistotám při provozu a vysokotlakém oplachování. Těsnění prakticky odstraňují úniky oleje, a to i při vysokých průtocích.
Tělesa SDM mají do obou vík integrovaná bezúdržbová, bezkontaktní štěrbinová těsnění.

Příprava pro bezdemontážní diagnostiku

Tělesa jsou vybavena závitovými otvory pro připojení snímačů bezdemontážní diagnostiky.

Různé montážní polohy

Tělesa SBFN lze montovat v úhlech 0°, 90°, 180° a 270°.
SKF logo