Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Materiál tělesa

Ložisková tělesa SKF pro papírenské stroje jsou vyrobena z šedé litiny.

Nátěr, ochrana proti korozi

Ložisková tělesa SBFN, SBPN a SDM jsou natřena modrou (RAL 5007) alkydovou/akrylátovou barvou na vodné bázi. Barva ochraňuje těleso v souladu s normou ISO 12944-2:1998, třída korozivity C2. Ložisková tělesa je možné opakovaně natírat většinou jedno nebo dvousložkových nátěrů na vodné nebo rozpouštědlové bázi. Tělesa mohou být rovněž dodána s nátěrem podle specifikace zákazníka (→ Varianty ložiskových těles).
Nenatřené plochy jsou chráněny bezrozpouštědlovým protikorozním přípravkem.
SKF logo