Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Doporučení pro upevňovací šrouby

V typických aplikacích lze použít šrouby s šestihrannou hlavou třídy 8.8 podle ISO 4014:2011 společně s podložkami. Když zatížení nepůsobí kolmo k dolní části, může být nutné použít pevnější šrouby třídy 10.9.

Ložisková tělesa SKF dokáží odolat zatížením vzniklým při utahování upevňovacích šroubů momentem doporučeným výrobci šroubů (tabulka 1). To platí v případě naolejovaných, ale jinak neošetřených povrchů závitů. SKF nemůže zaručit, že utahování doporučeným momentem poskytne dostatečné upevnění. Ujistěte se, že upevňovací šrouby, kolíky nebo dorazy a dostatečně pevná opěra mohou přenést veškerá vyskytující se zatížení.
SKF logo