Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Provozní teplota

Přípustná provozní teplota je omezena především upínacím kroužkem (tabulka 1) a mazivem. Mezní teploty ložisek a maziv SKF jsou uvedeny v příslušných informacích o výrobcích.
Materiál ložiskového tělesa nemá žádné další teplotní limity, kromě použití za velmi nízkých teplot, kde může být rozhodující jeho rázová pevnost.
Nátěr ložiskového tělesa je odolný až do 80 °C (175 °F) teploty materiálu, nebo do teploty 100 °C (210 °F) okolního prostředí.
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo