Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Specifikace hřídele

Při montáži labyrintového kroužku na stejný průměr hřídele jako ložisko musí úložná plocha splňovat tolerance požadované pro ložisko.
  • Ložisková tělesa bez zadního přídavného označení
    Doporučená tolerance průměru hřídele je h9.
  • Ložisková tělesa se zadním přídavným označením C
    Doporučená tolerance průměru hřídele je h6 (pod upínacím pouzdrem i pod labyrintovými kroužky).
  • Ložisková tělesa se zadním přídavným označením E
    Doporučená tolerance průměru hřídele pro ložiska s průměrem díry až do 140 mm je p6 a pro větší ložiska r6. Tolerance průměru hřídele pod vnějším labyrintovým těsněním je h6.
  • Ložisková tělesa se zadním přídavným označením G
    Doporučená tolerance průměru hřídele pro ložiska s průměrem díry až do 140 mm je p6 a pro větší ložiska r6. Při montáži labyrintového kroužku na samostatnou úložnou plochu je doporučená tolerance průměru hřídele h6.
SKF logo