Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení upínacích kroužků

Příklady a použitelné možnosti upínacích kroužků pro tělesa SBD jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklad


PSBD 115
kdePSBD =
115 =

Použitelné možnosti

Test Designation 1
Řada
PSBD
Upínací kroužek pro labyrintové těsnění

Test Designation 2Označení velikosti
...Průměr hřídele [mm]
SKF logo