Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Vlastnosti a výhody

Standardní stojatá ložisková tělesa SBD a napínací ložisková tělesa THD sdílejí některé z následujících vlastností:

Tuhé těleso

Nedělená ložisková tělesa se vyznačují vysokým stupněm tuhosti a mohou přenášet velká radiální zatížení ve všech směrech.

Malá šířka

Stojatá ložisková tělesa SBD a napínací ložisková tělesa THD jsou úzká a lze je použít v omezeném prostoru (obr. 1).

Obrobené konce dolní části

Ložisková tělesa SBD mají obrobené konce dolní části pro snadnější ustavení, které umožňují dobrý kontakt se zarážkami používanými pro přenášení zatížení rovnoběžných s opěrnou plochou (obr. 2).

Závěsné šrouby

Všechna stojatá ložisková tělesa SBD s výjimkou nejmenšího (SBD 2213) jsou vybavena závěsným šroubem pro snadnou a bezpečnou manipulaci.
SKF logo