Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Standardní provedení ložiskového tělesa

Stojatá ložisková tělesa SBD a napínací ložisková tělesa THD jsou nedělená tělesa. Jsou tvořena vlastním tělesem a dvěma koncovými víky. Víka jsou k tělesu přišroubována šesti nebo osmi šrouby. Ložisková tělesa SBD a THD jsou dodávána s různými koncovými víky v závislosti na kombinaci hřídele a ložisek (→ Typické kombinace hřídele a ložisek).
Ložisková tělesa SBD jsou k dispozici ve dvou provedeních v závislosti na velikosti tělesa. Hlavním rozdílem jsou otvory pro upevňovací šrouby: jedno provedení má předlité podlouhlé otvory (obr. 1), druhé má vrtané otvory (obr. 2). Provedení se dále liší celkovým tvarem tělesa a tloušťkou výztužných žeber.
Ložisková tělesa THD mají speciální napínací konstrukci pro udržování napnutí dopravníkového pásu (obr. 3). Rámy společnost SKF nedodává.
SKF logo