Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Typické kombinace hřídele a ložisek

Stojatá ložisková tělesa SAF a SAW umožňují použití různých kombinací hřídele a ložisek:
Hladký hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru
Stojatá ložisková tělesa SAF řady 15, 16, 225, 226, 230, C25, C26 a C30 a stojatá ložisková tělesa SAW řady 235 používají ložiska na upínacím pouzdru na hladkých hřídelích (obr. 1). Tělesa, příslušné části a rozměry jsou uvedeny v tabulkové části.
Osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše
Stojatá ložisková tělesa SAF řady 13, 222, 223, C22 a C23 a stojatá ložisková tělesa SAW řady 232 používají ložiska na válcové úložné ploše na osazených hřídelích (obr. 2). Tělesa, příslušné části a rozměry jsou uvedeny v tabulkové části.
SKF logo