Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Označení

Označení ložiskových těles SKF a souvisejících součástí dodržují systém, který se skládá ze základního označení a z/nebo bez jednoho nebo vice předních přídavných označení a/nebo zadních přídavných označení.
Příklady a použitelné možnosti pro ložisková tělesa SAF a SAW jsou uvedeny níže.

SAF 22634 TAkdeSAF =
22634 =
TA =

Použitelné možnosti

Přední přídavné označení otvorů upevňovacích šroubú
FDolní část se čtyřmi otvory pro šrouby (tělesa SAF)

Řada
SStandardní stojaté ložiskové těleso
APalcové rozměry
F
Labyrintové těsnění
W
Široká úložná plocha pro ložisko
B
Stojaté těleso s ložiskem s těsněním

Materiál
Litina (standardní)
DTvárná litina
SOcelolitina


Označení velikosti
13(00)Sady s naklápěcími kuličkovými ložisky s válcovou dírou,
průměrová řada 3
15(00)Sady s naklápěcími kuličkovými ložisky na upínacím pouzdru,
průměrová řada 2
16(00)Sady s naklápěcími kuličkovými ložisky na upínacím pouzdru,
průměrová řada 3
222(00)Sady se soudečkovými ložisky s válcovou dírou,
průměrová řada 2
223(00)Sady se soudečkovými ložisky s válcovou dírou,
průměrová řada 3
225(00)Sady se soudečkovými ložisky na upínacím pouzdru,
průměrová řada 2
226(00)Sady se soudečkovými ložisky na upínacím pouzdru,
průměrová řada 3
230(00)Sady se soudečkovými ložisky na upínacím pouzdru,
průměrová řada 0
232(00)Sady se soudečkovými ložisky s válcovou dírou,
průměrová řada 2
235(00)Sady se soudečkovými ložisky na upínacím pouzdru,
průměrová řada 2
C22(00)Sady s toroidními ložisky CARB
s válcovou dírou, průměrová řada 2
C23(00)Sady s toroidními ložisky CARB
s válcovou dírou, průměrová řada 3
C25(00)Sady s toroidními ložisky CARB
na upínacím pouzdru, průměrová řada 2
C26(00)Sady s toroidními ložisky CARB
na upínacím pouzdru, průměrová řada 3
C30(00)Sady KA s toroidními ložisky CARB
na upínacím pouzdru, průměrová řada 0
..(00)

Kód velikosti ložiska, (00) x 5 = průměr díry ložiska [mm]


Zadní přídavná označení1)
TTakonitové těsnění s kontaktním prvkem
TVTakonitové těsnění s V-kroužkem
TA nebo TVATakonitové těsnění s maznicí plastického maziva
TB nebo TVBTakonitové těsnění s velkou maznicí plastického maziva
TLCTěsnění PosiTrac Plus
YJeden konec uzavřený (tj. dodáváno s koncovým víkem)
-11Dolní část se čtyřmi šrouby (pouze SAFS z ocelolitiny)
/VZ...Zvláštní vlastnost / uzpůsobení
  1. 1)V případě použití více zadních přídavných označení je jejich pořadí stejné jako je zde.
SKF logo