Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Varianty ložiskových těles

Kromě standardního provedení stojatých ložiskových těles SAF a SAW jsou rovněž k dispozici různé varianty. Mezi další vlastnosti patří:

  • ofrézované patky zajišťující jednotný rovný povrch pro montážní prvky
  • speciální obrábění pro mazací systémy a systémy bezdemontážní diagnostiky
  • různé toleranční stupně úložné plochy ložiska
  • speciální těsnění
  • obrobené konce dolní části umožňující přesné ustavení
Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.

Materiál tělesa

Pro aplikace s požadavky na vysokou pevnost jsou tělesa SAF rovněž k dispozici z ocelolitiny s označením SAFS. Před objednáním se informujte na jejich dostupnost. Tělesa z ocelolitiny jsou k dispozici ve třech různých provedeních. Jednotlivá provedení jsou rozměrově zaměnitelná s ložiskovými tělesy SAF ze šedé litiny.
Ložisková tělesa SAF jsou dále k dispozici z tvárné litiny (litiny s kuličkovým grafitem) s označením SAFD, a to ve velikostech od 509 do 544 a od 215 do 244. Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo