Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vlastnosti a výhody

Ložisková tělesa SAF a SAW sdílejí některé z následujících vlastností a výhod:

Snadná montáž a demontáž

Patky ložiskových těles SAF a SAW mají ploché čtvercové provedení, které usnadňuje montáž a umožňuje přesnější ustavení.
Těleso je opatřeno předlitými vybráními umožňujícími snadnější oddělení horní a dolní části tělesa. Menší velikosti mají kulové kolíky, které dále usnadňují demontáž horní části.
S každým ložiskovým tělesem je dodáván montážní návod.

Individuálně označené horní a dolní části ložiskových těles

Dolní a horní části tělesa jsou spárovány ve výrobě a nejsou zaměnitelné s díly jiných těles. Každá horní a dolní část je očíslována, aby nemohlo dojít k záměně (obr. 1).

Mazání plastickým mazivem nebo olejem

Tato ložisková tělesa umožňují mazání plastickým mazivem nebo olejem. Jímka v dolní části tělesa plní funkci zásobníku umožňujícího pojmout přiměřené množství plastického maziva nebo oleje.
SKF logo