Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Standardní provedení ložiskového tělesa

Ložisková tělesa SAF a SAW jsou dělená stojatá tělesa, která se skládají z horní a dolní části. Tělesa SAF jsou v dolní části opatřena dvěma nebo čtyřmi předlitými otvory pro upevňovací šrouby. Tělesa SAW mají čtyři předlité otvory.
Ložisková tělesa SAF jsou k dispozici ve dvou provedeních v závislosti na řadě. Obě provedení mají stejné rozměry. Tělesa SAF řady 2(00) a 5(00) jsou k dispozici v provedení M5 (obr. 1), tělesa řady 3(00) a 6(00) jsou k dispozici v provedení A (obr. 2).
Tělesa SAF a SAW (obr. 3) mají stejné vnější rozměry, s výjimkou šířky u několika velikostí těles SAW. Tato tělesa jsou širší s ohledem na možné namontování širších ložisek řady 32 nebo možnost přenášení většího axiálního posunutí ložisek řady 22.
SKF logo