Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Doporučení pro upevňovací šrouby

V typických aplikacích mohou být použity šrouby s šestihrannou hlavou třídy 8.8 (SAE J429, Grade 5) společně s podložkami. Jestliže zatížení nepůsobí kolmo k opěrné ploše, může být nutné použít pevnější šrouby třídy 10.9 (SAE J429, Grade 8).
Ložisková tělesa SKF dokáží odolat zatížením vzniklým při utahování upevňovacích šroubů momentem doporučeným výrobci šroubů. To platí v případě naolejovaných, ale jinak neošetřených povrchů závitů. SKF nemůže zaručit, že utahování na doporučenou hodnotu poskytne dostatečné upevnění. Ujistěte se, že upevňovací šrouby, kolíky nebo dorazy a dostatečně pevná opěra mohou přenést veškerá vyskytující se zatížení.
SKF logo