Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Provozní teplota

Přípustná provozní teplota je omezena zejména těsněními (tabulka 1) a mazivem v ložisku. Mezní teploty ložisek a maziv SKF jsou uvedeny v příslušných informacích o výrobcích.
Materiál ložiskového tělesa nemá žádné další teplotní limity, kromě použití za velmi nízkých teplot, kde může být rozhodující jeho rázová pevnost. Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
Nátěr ložiskového tělesa je odolný až do 175 °F teploty materiálu, nebo do 210 °F teploty okolního prostředí. Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo