Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Specifikace hřídele

Tabulka 1 obsahuje doporučené tolerance průměru hřídele. Hodnoty da, db a dc jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska s válcovou dírou. Toleranční stupně úložné plochy hřídele je třeba vybrat v části Tolerance a uložení hřídele a tělesa.
SKF logo