Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Typické kombinace hřídele a ložiska

Všechna ložisková tělesa SDAF umožňují použití různých kombinací hřídele a ložiska:
Hladký hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru
Toto uložení (obr. 1) je standardní pro stojatá ložisková tělesa SDAF řady 225 a 226 a pro tělesa SDAF rozšířené řady 230..KA, 231..KA a 232..KA. Ložisková tělesa, příslušné součásti a rozměry jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru.
Osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše
Toto uložení (obr. 2) je standardní pro ložisková tělesa SDAF řady 222 a 223 a pro tělesa SDAF rozšířené řady 230, 231 a 232. Ložisková tělesa, příslušné součásti a rozměry jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska s válcovou dírou.
SKF logo