Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Označení

Označení ložiskových těles SKF a souvisejících součástí dodržují systém, který se skládá ze základního označení a z/nebo bez jednoho nebo vice předních přídavných označení a/nebo zadních přídavných označení.
Příklady a použitelné možnosti pro ložisková tělesa SDAF a standardní tělesa rozšířené řady SDAF jsou uvedeny níže.

Příklad

SDAF 22634 TA
kdeSDAF =
22634 =
TA =

Použitelné možnosti

Řada
SStandardní stojaté těleso
DŘada pro velká zatížení
APalcové rozměry
FLabyrintové těsnění

Materiál
_
Litina (standardní)
DTvárná litina (litina s kuličkovým grafitem)
SOcelolitina

Označení velikosti
222(00)Sady se soudečkovými ložisky
s válcovou dírou, průměrová řada 2
223(00)Sady se soudečkovými ložisky
s válcovou dírou, průměrová řada 3
225(00)Sady se soudečkovými ložisky
na upínacím pouzdru, průměrová řada 2
226(00)Sady se soudečkovými ložisky
na upínacím pouzdru, průměrová řada 3
230(00)Sady se soudečkovými ložisky
s válcovou dírou, průměrová řada 0
230(00) KASady se soudečkovými ložisky
na upínacím pouzdru, průměrová řada 0
231(00)Sady se soudečkovými ložisky
s válcovou dírou, průměrová řada 1
231(00) KASady se soudečkovými ložisky
na upínacím pouzdru, průměrová řada 1
232(00)Sady se soudečkovými ložisky
s válcovou dírou, průměrová řada 2
232(00) KASady se soudečkovými ložisky
na upínacím pouzdru, průměrová řada 2
..20 až 96Kód velikosti, ve vztahu k velikosti díry ložiska
../500 až /530Kód velikosti, ve vztahu k velikosti díry ložiska

Zadní přídavná označení1)
TTakonitové těsnění s kontaktním těsněním nebo šroubovaná takonitová těsnění
TVTakonitové těsnění s V-kroužkem
TA nebo TVATakonitové těsnění s maznicí pro plastické mazivo
TB nebo TVBTakonitové těsnění s maznicí pro plastické mazivo
YJeden konec uzavřený (tj. dodáváno s koncovými víky)
/VZ...Zvláštní vlastnost / úprava
  1. 1)V případě použití více zadních přídavných označení je jejich pořadí stejné jako je zde.
SKF logo