Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Speciální těsnění

Ložisková tělesa SDAF jsou k dispozici se standardními těsněními. Na vyžádání však mohou být rovněž vybavena kontaktními těsněními pro vysoké teploty a těsněními pro vysoké otáčky.

Těsnění pro vysoké teploty

Kontaktní těsnění pro vysoké teploty (označení LORP) se skládají z labyrintového kroužku z PTFE s O-kroužkem z fluorkaučukové pryže (FKM) a kontaktním prvkem z PTFE. Kontaktní prvek z PTFE je k dispozici samostatně (označení B-10785).
Těsnění pro vysoké teploty mohou odolávat provozním teplotám až do 200°C. Lze využívat mezní otáčky ložiska.

Těsnění pro vysoké otáčky

Kontaktní těsnění pro vysoké otáčky se skládají z hliníkového labyrintového kroužku s O-kroužkem s nitrilkaučuku (označení LOR) a kontaktním prvkem z PTFE (označení B-10785). S kontaktními prvky z PTFE lze využívat mezní otáčky ložiska.
SKF logo