Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Vlastnosti a výhody

Všechna ložisková tělesa SDAF mají následující vlastnosti a výhody:

Tuhé těleso

Horní a dolní části jsou zesíleny přidaným materiálem (obr. 1). To zlepšuje odvod tepla z vnějšího kroužku ložiska a zabraňuje deformaci díry tělesa.

Individuálně označené horní a dolní části ložiskových těles

Dolní a horní části všech těles SDAF jsou spárovány ve výrobě a nejsou zaměnitelné s horními a dolními částmi jiných těles. Každá horní a dolní část je očíslována, aby nemohlo dojít k záměně (obr. 2).
SKF logo