Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiál tělesa

Ložisková tělesa SDAF jsou standardně vyráběna ze šedé litiny ASTM A48 třídy 30, která odpovídá třídě 200 podle normy ISO 185:2005. Ložisková tělesa rozšířené řady SDAF jsou standardně vyráběna ze šedé litiny ASTM A48 třídy 40, která odpovídá třídě 275 podle normy ISO 185:2005.

Nátěr, ochrana proti korozi

Všechna ložisková tělesa SDAF jsou opatřena modrým nátěrem (RAL 5001). Barva ochraňuje těleso v souladu s normou ISO 12944-2:1998, třída korozivity C2 (tj. venkovní ovzduší s nízkými úrovněmi znečištění, vnitřní ovzduší s možností kondenzace). Nátěr je odolný proti většině mazacích nebo motorových olejů, řezných kapalin nebo slabě alkalických mycích přípravků. Ložisková tělesa je možné opakovaně natírat většinou jedno nebo dvousložkových nátěrů na vodné nebo rozpouštědlové bázi.
Nenatřené plochy jsou chráněny protikorozním přípravkem. Na zvláštní objednávku mohou být dodána se speciálním nátěrem nebo konzervačním prostředkem.
SKF logo