Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Standardní provedení ložiskového tělesa

Všechna tělesa SDAF včetně rozšířené řady jsou dělená stojatá ložisková tělesa tvořená horní a dolní částí (obr. 1). Tato robustní provedení umožňuje přenášet rázová a velká zatížení v libovolném směru. Všechna tělesa SDAF mají čtyři otvory pro upevňovací šrouby v dolní části a závitové otvory pro závěsné šrouby v horní části.
SKF logo