Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení axiálních vodicích kroužků

Příklady a použitelné možnosti pro axiální vodicí kroužky těles SNL a SE jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklady


FRB 17.5/160
kdeFRB =
17.5/160=

Použitelné možnosti

Test Designation 1
Řada
FRB
Axiální vodicí kroužek pro ložisková tělesa SKF

Test Designation 2Označení velikosti
...Šířka a vnější průměr axiálního vodicího kroužku [mm]
SKF logo