Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení těsnění

Příklady a použitelné možnosti pro těsnění těles SNL a SE jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklady

TSN 518 L
kdeTSN =
518 =
L =

Použitelné možnosti

Test Designation 1Řada
TSNTěsnění pro stojatá ložisková tělesa SNL a SE
TK
Takonitové těsnění
FSPlstěný pásek
FSBPlstěný pásek pro vysoké provozní teploty

Test Designation 1Označení velikosti
2(00)Ložiskové těleso pro ložiska s válcovou dírou, průměrová řada 2
3(00)Ložiskové těleso pro ložiska s válcovou dírou, průměrová řada 3
5(00)Ložiskové těleso pro ložiska na upínacím pouzdru, průměrová řada 2
6(00)Ložiskové těleso pro ložiska na upínacím pouzdru, průměrová řada 3
 (00)

Kód velikosti ložiska, (00) x 5 = průměr díry ložiska [mm]

...Pouze pro plstěné pásky, číslo udává délku pásku

Test Designation 2Typ těsnění
ATěsnicí V-kroužek
CPlstěné těsnění
CBPlstěné těsnění pro vysoké provozní teploty
LTěsnění se čtyřmi břity
SLabyrintové těsnění

Test Designation 2Označení pro hřídel palcových rozměrů
A, E, V
Těsnění pro hřídel palcových rozměrů
SKF logo