Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiálně vodicí a axiálně volné uložení ložisek

Ložisková tělesa SNL lze použít pro ložiska axiálně vodicí i axiálně volná.
Tělesa menších velikostí jsou standardně vyrobena pro ložiska v axiálně volné poloze. Ložiska v axiálně vodicí poloze a toroidní ložiska CARB musí být v tělese zajištěna na obou stranách axiálními vodicími kroužky. Příslušné axiální vodicí kroužky jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru (se standardními těsněními), pro ložiska na upínacím pouzdru (s olejovými těsněními) a pro ložiska na válcové úložné ploše.

Tělesa od velikostí 3076, 3168 a 3264 výše jsou dodávána ve dvou provedeních:

  • Tělesa se zadním přídavným označením F mají úložnou plochu odpovídající šířce ložiska. Tato tělesa jsou určena pro soudečková ložiska v axiálně vodicí poloze a pro toroidní ložiska CARB.
  • Tělesa se zadním přídavným označením L mají úložnou plochu širší než ložisko. Tato tělesa jsou určena pro soudečková ložiska v axiálně volné poloze. Možné axiální posunutí činí minimálně 20 mm.
SKF logo