Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Typické kombinace hřídele a ložiska

Ložisková tělesa SNL řady 30, 31 a 32 umožňují použití různých kombinací hřídele a ložiska:
Osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše

Tělesa, příslušné součásti a rozměry pro toto uspořádání (obr. 2) jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na válcové úložné ploše.

Ložisko je polohováno axiálně mezi osazením hřídele a rozpěrným kroužkem, který je držen na místě jinou součástí na hřídeli. Vnější průměr rozpěrného kroužku musí odpovídat vnitřnímu průměru těsnění. Rozpěrný kroužek SKF nedodává.

Osazený hřídel s ložiskem na stahovacím pouzdru
Při použití ložiskového tělesa SNL v tomto uspořádání (obr. 3) musí být stahovací pouzdro axiálně zajištěno na hřídeli. To lze udělat pomocí rozpěrného kroužku, který je držen na místě jinou součástí. Vzhledem k omezenému prostoru v tělese může být použití pojistné matice obtížné. Vnější průměr rozpěrného kroužku musí odpovídat vnitřnímu průměru těsnění. Rozpěrný kroužek SKF nedodává.
SKF logo