Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení ložiskových těles

Příklady a použitelné možnosti pro ložisková tělesa SNL jsou uvedeny níže.


Příklady

SNLD 3134 SN
kdeSNL =
D =
3134 =
SN =

Použitelné možnosti

Řada
SNLStandardní stojaté ložiskové těleso

Materiál
Šedá litina
DTvárná litina s kuličkovým grafitem

Označení velikosti
30(00)Tělesa pro ložiska rozměrové řady 30
31(00)Tělesa pro ložiska rozměrové řady 31
32(00)Tělesa pro ložiska rozměrové řady 32
..34 až 96Kód velikosti, související s velikostí díry ložiska
../500 až /530Kód velikosti, související s velikostí díry ložiska

Přídavná označení1)
Těleso pro ložiska na upínacím pouzdru a hladkém hřídeli
GTěleso pro ložiska na válcové úložné ploše a osazeném hřídeli
LTěleso pro uložení axiálně volného ložiska
FTěleso pro uložení axiálně vodicího ložiska
TURTTěleso připravené pro mazání olejem, včetně těsnění, pro soudečková ložiska
TURATěleso připravené pro mazání olejem, včetně těsnění, pro toroidní ložiska CARB
TURPTěleso s těsněními pro systémy mazání s oběhem oleje a velké axiální pohyby
VTěleso s otvorem pro odtok plastického maziva v dolní části
TVyvrtaná závitová díra 1/8-27 NPSF na jedné straně horní části tělesa (na opačné straně než pojistná matice) pro mazací hlavici
TDVyvrtaná závitová díra 1/8-27 NPSF na obou stranách horní části tělesa pro mazací hlavici
SNVyvrtaná závitová díra M8 pro snímače
  1. 1)V případě použití více zadních označení je jejich pořadí stejné jako je uvedeno zde
SKF logo