Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení těsnění

Příklady a použitelné možnosti pro těsnění těles SNL jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklady

TS 38
kdeTS =
38 =

Použitelné možnosti

Test Designation 1Řada
TSLabyrintové těsnění
TKTakonitové těsnění
TSDTěsnění pro mazání olejem

Test Designation 2Označení velikosti
34 až 96Kód velikosti, ve vztahu k velikosti díry ložiska
500 až 560Kód velikosti, ve vztahu k velikosti díry ložiska
/...Průměr díry těsnění [mm], pokud se liší
od standardního
SKF logo