Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dělená stojatá ložisková tělesa, řady SNL 30, 31 a 32

Stojatá ložisková tělesa SNL řady 30, 31 a 32 jsou robustní a vhodná pro náročné provozní podmínky. Umožňují dosáhnout maximální provozní trvanlivosti používaných ložisek při menších požadavcích na údržbu. K dispozici jsou různé varianty těles a provedení těsnění s možností vytváření nákladově výhodných uložení ložisek. Prakticky tak odpadá nutnost používání zakázkových těles.
Typy ložisek
  • Soudečková ložiska
  • Toroidní ložiska CARB

Rozměrové řady ložisek

  • 30, 31, 32
  • 22, 23, 40 (pro některá ložiska)

Rozsah průměru hřídele

  • 115 až 530 mm
  • 4 7/16 až 19 1/2 in

Typické kombinace hřídele a ložisek

  • Hladký hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru
  • Osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše

Těsnění

  • Labyrintové
  • Pro náročný provoz
  • Olejové těsnění

Mazání

  • Plastické mazivo
  • Olej

Materiály

  • Šedá litina
  • Tvárná litina s kuličkovým grafitem

Montáž

  • Upevnění čtyřmi šrouby

Soulad se standardy

  • ISO 113:2010 (stojatá ložisková tělesa se čtyřmi šrouby)

Nahrazuje

  • Řady SD, SDD
SKF logo