Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Informace pro objednání

U stojatých ložiskových těles SNL řady 30, 31 a 32 je třeba každou z následujících položek objednat samostatně:

  • těleso
  • těsnění
  • koncové víko
  • axiální vodicí kroužky
  • ložisko
  • upínací pouzdro

Příklad objednání

Jsou požadována dvě stojatá ložisková tělesa s labyrintovými těsněními pro dvě ložiska 23036 CCK/W33 na upínacích pouzdrech H 3036. V jednom tělese bude umístěno axiálně volné ložisko na konci hřídele. V druhém tělese bude umístěno axiálně vodicí ložisko a průchozí hřídel.

Objednat je třeba následující položky (kromě ložisek a upínacích pouzder):

  • 2 tělesa SNL 3036
  • 3 labyrintová těsnění TS 36
  • 1 koncové víko ETS 36
  • 2 axiální vodicí kroužky FRB 17/280

SKF logo