Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Speciální těsnění

Ložisková tělesa SNL řady 30, 31 a 32 jsou k dispozici se standardními těsněními. Kromě toho mohou být rovněž vybavena těsněními pro velké axiální pohyby. Na vyžádání jsou také k dispozici zakázková těsnění pro speciální aplikace.

Těsnění pro velké axiální pohyby

Velká ložisková tělesa SNL jsou k dispozici s těsněními, které umožňují velké axiální pohyby. Typickým příkladem jejich použití jsou sušicí a plstěné válce v papírenských strojích. Dvojitá labyrintová těsnění jsou určena pro mazací systémy s oběhem oleje. Těsnění jsou namontována v upraveném tělese se zadním přídavným označením TURP a vždy jsou dodávána společně s tělesem.
Ložisková tělesa SNL … TURP jsou vhodná pro soudečková ložiska a toroidní ložiska CARB rozměrových řad 30 a 31 o velikosti 3036 až 30/530 a 3134 až 3196.

Zakázková těsnění

Ložisková tělesa SNL řady 30, 31 a 32 mohou být vybavena libovolným typem těsnění, které odpovídá rozměrům drážky pro těsnění v tělese. Příslušné rozměry jsou uvedeny v tabulce 1 a tabulce 2.
Mají-li být použita zakázková těsnění, SKF doporučuje objednat tělesa řady SNL .. G. Ložisková tělesa řady SNL .. G mají větší díry v přední a zadní části a umožňují použít širší sortiment provedení těsnění.
SKF logo