Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Rozměrové normy

Tam, kde je to možné, hlavní rozměry jsou v souladu s normou ISO 113:2010 pro stojatá ložisková tělesa upevněná čtyřmi šrouby. Norma ISO 113:2010 platí pro tělesa s průměrem úložné plochy ložiska Da ≤ 540 mm.

Zaměnitelnost

Stojatá ložisková tělesa SNL řady 31 jsou rozměrově zaměnitelná s dřívějšími tělesy SD.

Ložisková tělesa SNL řady 30 a 32 jsou rozměrově zaměnitelná s dřívějšími tělesy SD s výjimkou polohy ložiska. Přesazení středu ložiska vůči středu tělesa se liší (rozměr s v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše).
SKF logo