Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vlastnosti a výhody

Stojatá ložisková tělesa SNL řady 30, 31 a 32 mají následující vlastnosti a výhody:

Tuhé těleso

Dolní část ložiskového tělesa je vyztužena žebry a přídavným materiálem kolem otvorů pro upevňovací šrouby (obr. 1). To prakticky eliminuje deformaci dolní části a úložné plochy pro ložisko při utahování upevňovacích šroubů.

Dobrý odvod tepla

Výztužný středový kříž v dolní části (obr. 2) zvětšuje stykovou plochu mezi tělesem a opěrnou plochou. To zajišťuje lepší odvod tepla z vnějšího kroužku ložiska do opěrné plochy základové desky.

Individuálně označené horní a dolní části ložiskových těles

Dolní a horní části tělesa jsou spárovány ve výrobě a nejsou zaměnitelné s díly jiných těles. Horní i dolní část tělesa jsou označeny jedinečným výrobním číslem (obr. 3) zabraňujícím možné záměně.

Důlky pro umístění příslušenství

Předlité důlky v horní části tělesa označují optimální místa pro montáž maznic a snímačů bezdemontážní diagnostiky (obr. 4).

Jednoduchá montáž

Předlité rysky na dolní části tělesa označují podélnou a příčnou osu tělesa pro snadnější montáž a přesnější ustavení. Důlky označují polohu zajišťovacích kolíků (obr. 5). S každým balením těsnění je dodáván montážní návod. Ložisková tělesa mají dva závěsné šrouby v horní části pro bezpečnou a snadnou manipulaci.
SKF logo