Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Doporučení pro upevňovací šrouby

V typických aplikacích lze použít šrouby s šestihrannou hlavou třídy 8.8 podle normy ISO 4014:2011 spolu s podložkami. Pokud zatížení nepůsobí kolmo k dolní části, může být nutné použít pevnější šrouby třídy 10.9.
Ložisková tělesa SKF jsou schopná odolávat zatížením způsobeným utažením upevňovacích šroubů na momenty doporučované jejich výrobci (→ tabulková část pro ložiska na upínacím pouzdru a ložiska na válcové úložné ploše). To platí v případě naolejovaných, ale jinak neošetřených závitů.
SKF nemůže zaručit, že utažení na doporučenou hodnotu zajistí dostatečné upevnění. Zkontrolujte, zda jsou upevňovací šrouby, kolíky, zarážky a podepření dostatečně pevné s ohledem na všechna očekávaná zatížení.
SKF logo